Termix BL-FI, Type 8 E-CP, DHW controller name: ECL
144H2368
Product Type: Termix BL-FI, Type 8 E-CP, 16 bar, 110 °C, ECL
144H2368
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | DHW Charging |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø28 |
| DH 连接尺寸 | G1" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| DHW tank circuit - control | Electronic |
| DHW 循环 | Yes |
| DHW 控制器名称 | ECL |
| DHW 控制类型 | Electronic |
| DHW 管道尺寸 | Ø28 |
| DHW 连接尺寸 | G1" |
| DHW 连接类型 | G int. Thread |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | BL-FI type 8 E-CP |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗编号 | d5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2 |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 905 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 400 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 890 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix BL-FI |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 工作站尺寸类型 | Type 8 E-CP |
| 循环管道尺寸 | Ø18 |
| 循环连接尺寸 | G3/4" |
| 循环连接类型 | G int. Thread |
| 描述 | Fully insulated Instantaneous water heater |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 电源电压 [V] | 230.0 V |
| 顶盖材料 | Without |
| 顶盖选择 | No |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 60 千克 |
| 净重 | 59 千克 |
| 容积 | 0.322 立方公尺 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561328045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |