Danfoss logo
Drinking water storage tank

生活热水附件, 生活热水加热器, SE-R 1000

640U4938

1000 L, 保温材料: EPS 带层压羊毛

产品规格

特性
值
Application typeDHW storage & charging
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN32
DH 连接尺寸R1 1/4"
DH 连接类型外螺纹
DHW 管道尺寸DN50
DHW 连接尺寸Rp2"
DHW 连接类型内螺纹
HE 管道尺寸DN32
HE 连接尺寸R1 1/4"
HE 连接类型外螺纹
HEX DHW 钎焊材料Stainless steel tank with coil inside
HEX 供热合金1.4571
Material DescriptionSE-R 1000
PED 类别II
Product line32
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.11 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]3.56 m³/h
一次侧连接方向水平
不带顶盖宽度 [mm]850 mm
不带顶盖深度 [mm]850 mm
不带顶盖高度 [mm]2075 mm
特性
值
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型水罐、缓冲罐和加热器
产品系列生活热水附件
供水温度结构[°C]95 °C
保温材料EPS 带层压羊毛
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]59.0 kW
包含电池No
包装宽度 [mm]1100 mm
包装深度 [mm]1100 mm
包装高度 [mm]2195 mm
审批CE 认证PED
家庭数量 [最高]36
带顶盖宽度 [mm]1050 mm
带顶盖深度 [mm]1050 mm
带顶盖高度 [mm]2075 mm
建议供水温度[°C]70 °C
循环管道尺寸DN20
循环连接尺寸Rp3/4"
循环连接类型内螺纹
描述SE-R 1000
水箱材料1.4571
热水箱容积 [l]1000 L
种类名称生活热水加热器
设计站立
顶盖材料EPS+羊毛

一般规格

特性
值
毛重180 千克
净重180 千克
特性
值
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens