Danfoss logo
Primary module

生活热水附件, 次侧模块, V04 for TD-/LM-S

004U1514

1.95 m³/h

产品规格

特性
值
Application typeDHW storage & charging
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN20
DH 连接尺寸26,9 mm
DH 连接类型焊接
HE 连接尺寸26,9 mm
HE 连接类型焊接
Material DescriptionPRI-MODUL_V04 F. TD-/LM-S
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差 [bar] [最高]12 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.17 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]1.95 m³/h
一次侧连接方向全部
不带顶盖宽度 [mm]153 mm
特性
值
不带顶盖深度 [mm]99 mm
不带顶盖高度 [mm]240 mm
产品类型次侧模块
产品系列生活热水附件
供水温度结构[°C]90 °C
供电电压 [V] AC230 V
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]376 mm
包装深度 [mm]376 mm
包装高度 [mm]198 mm
审批CE 认证
建议供水温度[°C]75 °C
描述V04 for TD-/LM-S
电流 [A] [最高]0.0 A
种类名称分液器与管道组件
设计脱落

一般规格

特性
值
毛重50 千克
净重40 千克
容积7.8 公升
特性
值
EAN/UPC5715162699454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm