Danfoss logo
LEGIOMIN-S

生活热水系统, Legiomin®, 80 kW, 500 L

161L1322

LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX

产品规格

特性
值
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 控制器名称No Controller
DHW 控制类型External control
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
Product line32
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]16 bar
一次侧压差 [bar] [最高]16 bar
特性
值
一次侧标称压力 [bar]16 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Legiomin®
产品系列生活热水系统
制冷量 [kW]80.0 kW
包含电池No
描述LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
热水箱容积 [l]500 L
生活热水换热器类型XB37M-1-26

一般规格

特性
值
毛重103 千克
净重103 千克
特性
值
容积1984.5 公升
EAN/UPC5715255210474