Danfoss logo
LEGIOMIN-S

生活热水系统, Legiomin®, 150 kW, 1000 L

161L1290

LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023

产品规格

特性
值
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 控制器名称No Controller
DHW 控制类型External control
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Product line32
UL 认证No
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Legiomin®
产品系列生活热水系统
制冷量 [kW]150.0 kW
包含电池No
描述LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
热水箱容积 [l]1000 L
生活热水换热器类型XB37M-1-50

一般规格

特性
值
毛重175 千克
净重175 千克
特性
值
EAN/UPC5715162889985