生活热水系统, Legiomin®, 130 kW, 750 L
161L1289
LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
161L1289
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW 控制器名称 | No Controller |
| DHW 控制类型 | External control |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| Product line | 32 |
| UL 认证 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Legiomin® |
| 产品系列 | 生活热水系统 |
| 制冷量 [kW] | 130.0 kW |
| 包含电池 | No |
| 描述 | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| 热水箱容积 [l] | 750 L |
| 生活热水换热器类型 | XB37M-1-40 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 152 千克 |
| 净重 | 152 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889978 |