Danfoss logo
Drinking water storage tank

生活热水附件, 缓冲罐, SE-2000

640U4914

2000 L, 保温材料: EPS 带层压羊毛

产品规格

特性
Application typeDHW storage & charging
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 管道尺寸DN65
DHW 连接尺寸DN65
DHW 连接类型法兰
Material DescriptionSE-2000 SST TANK
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
一次侧连接方向水平
不带顶盖宽度 [mm]1100 mm
不带顶盖深度 [mm]1100 mm
不带顶盖高度 [mm]2600 mm
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型水罐、缓冲罐和加热器
产品系列生活热水附件
供水温度结构[°C]95 °C
保温材料EPS 带层压羊毛
特性
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
包含电池No
包装宽度 [mm]2600 mm
包装深度 [mm]1100 mm
包装高度 [mm]1355 mm
审批CE 认证PED
带顶盖宽度 [mm]1340 mm
带顶盖深度 [mm]1340 mm
带顶盖高度 [mm]2600 mm
建议供水温度[°C]70 °C
循环管道尺寸DN32
循环连接尺寸Rp1 1/4"
循环连接类型内螺纹
描述SE-2000
水箱材料1.4571
热水箱容积 [l]2000 L
种类名称缓冲罐
设计站立
顶盖材料EPS+羊毛

一般规格

特性
毛重250 千克
净重250 千克
特性
EAN/UPC5715255211174
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens