Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
Application typeMetering unit
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
产品类型Modular Metering Unit
产品系列Metering unit
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
压力等级PN 10
在 WEEE 范围内No
描述Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)

一般规格

特性
毛重2.5 千克
净重2 千克
特性
容积22.096 公升
EAN/UPC5702424648237