Modular Metering Unit
267B0007
Insulation for 267B003 for modular metering unit
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
267B0007
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Insulation for 267B003 MMU |
| Product line | 67 |
| 产品类型 | Modular Metering Unit |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Metering unit |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Insulation for 267B003 for modular metering unit |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.5 千克 |
| 净重 | 0.4 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.008 公升 |
| EAN/UPC | 5702424626945 |