Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
Application typeMetering unit
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDomestic water line MMU
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型Modular Metering Unit
产品系列Metering unit
特性
会议Prepared for water meter
供水温度结构[°C]95 °C
关断功能
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接类型内螺纹
阀门尺寸DN 20
集成止回阀

一般规格

特性
毛重1.3 千克
净重0.9 千克
特性
容积3.158 公升
EAN/UPC5702424626877