Metering unit in cabinet
267B0027
Metering unit PV60 DN32
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
267B0027
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PV60 DN32 |
| Product line | 67 |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | Metering unit in cabinet |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Metering unit |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 10 |
| 描述 | Metering unit PV60 DN32 |
| 阀门尺寸 | DN 32 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 17.5 千克 |
| 净重 | 15.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 75.14 公升 |
| EAN/UPC | 5702424644543 |