Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0023

Metering unit PM DN25HP
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PM DN25HP
Product line67
一次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型Metering unit in cabinet
特性
产品系列Metering unit
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
压力等级PN 10
描述Metering unit PM DN25HP
阀门尺寸DN 25

一般规格

特性
毛重16.5 千克
净重13.8 千克
特性
容积15.8 公升
EAN/UPC5702424644505