Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Type 2, DHW controller name: AVTB

004U3050

Product Type: Termix One-B, Type 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]0.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G ext. thread
DHW 循环Without
DHW 控制器名称AVTB
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.40 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G ext. thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE2 M.SV
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TERMIX ONE TYPE2 M.SV
SCIP 卷宗编号5b048626-4e83-4bce-9a64-520a0387715a
UL 认证No
特性
值
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]312 mm
不带顶盖深度 [mm]155 mm
不带顶盖高度 [mm]428 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix One-B
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]100 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]315 mm
带顶盖深度 [mm]165 mm
带顶盖高度 [mm]430 mm
描述Termix One, Type 2 with Cover and Safety valve (10,0 bar)
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T22-2 16/16 G3/4" VP
顶盖材料Gray-lacquered steel sheet
顶盖选择Included

一般规格

特性
值
毛重11 千克
净重10 千克
容积20.698 公升
特性
值
EAN/UPC5706560642272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm