Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Type 3, DHW controller name: IHPT

144H3471

Product Type: Termix Novi, Type 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G ext. thread
DHW 循环Extra
DHW 控制器名称IHPT
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀IHPT
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G ext. thread
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTermix Novi Type 3 IHPT/Insu
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Termix Novi Type 3 IHPT/Insu
SCIP 卷宗编号1a78e54d-8ad5-487c-9030-a2297cce55b4
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]300 mm
不带顶盖深度 [mm]155 mm
不带顶盖高度 [mm]432 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Novi
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]120 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 3
带顶盖宽度 [mm]315 mm
带顶盖深度 [mm]165 mm
带顶盖高度 [mm]432 mm
描述Instantaneous water heater
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H+-1 60 G3/4"*10 H
顶盖材料Gray-lacquered steel sheet
顶盖选择Optional

一般规格

特性
值
毛重9 千克
净重8 千克
容积20.088 公升
特性
值
EAN/UPC5715628016993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm