Danfoss logo
144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, Type 3 E-CP, DHW controller name: ECL

144H2356

Product Type: Termix BV-FI, Type 3 E-CP, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM, AMV 30

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸G1"
DH 连接类型G int. Thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称ECL
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀AVQM
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]4.00 m³/h
DHW 管道尺寸Ø28
DHW 连接尺寸G1"
DHW 连接类型G int. Thread
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionBV-FI type 3 E-CP
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称BV-FI type 3 E-CP
SCIP 卷宗编号0c2c538b-7dab-491d-bf68-fb5b685c64f4
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom + option for top conn
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix BV-FI
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 3 E-CP
带顶盖宽度 [mm]905 mm
带顶盖深度 [mm]400 mm
带顶盖高度 [mm]890 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸G3/4"
循环连接类型G int. Thread
描述Fully insulated Instantaneous water heater
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T137H-1 26 G1"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
顶盖材料Without
顶盖选择No

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重59 千克
容积322.18 公升
特性
值
EAN/UPC5706561327918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm