Danfoss logo
BV-unit Type 8 T  AVTQ-20

Termix BV T, Type 8 T-CP, DHW controller name: AVTQ

IS99182328

Product Type: Termix BV T, Type 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTQ

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型G int. Thread
DHW 循环Included
DHW 控制器名称AVTQ
DHW 控制类型Thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.20 m³/h
DHW 管道尺寸Ø28
DHW 连接尺寸1"
DHW 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Tengigrind BV- 8 T AVTQ-20
SCIP 卷宗编号0c8ba22b-151e-482b-8b64-67b0202bc877
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
特性
值
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]800 mm
不带顶盖深度 [mm]340 mm
不带顶盖高度 [mm]1000 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix BV T
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 8 T-CP
带顶盖宽度 [mm]950 mm
带顶盖深度 [mm]525 mm
带顶盖高度 [mm]1000 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型G int. Thread
描述BV-unit Type 8 T AVTQ-20 Bagplade
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T137H-1 60 G1"*20 H
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Extra

一般规格

特性
值
毛重50 千克
净重45 千克
容积155.52 公升
特性
值
EAN/UPC5706560665714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm