Danfoss logo
Termix BV dimensional drawing

Termix BV E, Type 1, DHW controller name: ECL110

144H4122

Product Type: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32, AMV 30

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN32
DH 连接尺寸1 1/4"
DH 连接类型G ext. thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW 循环Yes
DHW 控制器名称ECL110
DHW 控制类型Electronic
DHW 控制阀AVQM -32
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]12.50 m³/h
DHW 管道尺寸DN32
DHW 连接尺寸1 1/4"
DHW 连接类型G ext. thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionBV-unit 32E 8th Lock
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称BV-unit 32E 8th Lock
SCIP 卷宗编号c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
特性
值
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]1500 mm
不带顶盖深度 [mm]450 mm
不带顶盖高度 [mm]1000 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix BV E
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]120 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]0 mm
带顶盖深度 [mm]0 mm
带顶盖高度 [mm]0 mm
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸3/4"
循环连接类型Internal thread
描述BV-unit 32E 8th Lock
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型T137H-1 90 G1"*20 H
电源电压 [V]230.0 V
顶盖材料Without
顶盖选择No

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重58 千克
容积540 公升
特性
值
EAN/UPC5715628409382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm