Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

生活热水系统, TD-CIR, 33 kW

004X1790

TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 循环是
DHW 循环泵品牌WILO
DHW 循环泵类型Stratos Para Z 25/1-16
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型电子
DHW 管道尺寸DN32
DHW 连接尺寸G1 1/4"
DHW 连接类型内螺纹
EU RoHS 合规性Out of scope
HE 管道尺寸DN32
HE 连接尺寸Rp1 1/4"
HE 连接类型内螺纹
HEX DHW 合金1.4404
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]10 bar
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]1.90 m³/h
一次侧连接方向垂直
不带顶盖宽度 [mm]875 mm
特性
值
不带顶盖深度 [mm]498 mm
不带顶盖高度 [mm]1830 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
二次侧标称压力 [bar]10 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]5.70 m³/h
产品类型TD-CIR
产品系列生活热水系统
供水温度结构[°C]90 °C
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM GEO
供电电压 [V] AC230 V
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]33.0 kW
包含电池No
审批CE 认证
循环压力 [bar] [最高]0.72 bar
循环管道尺寸DN32
循环连接尺寸G1 1/4"
循环连接类型内螺纹
换热机组类型TD-CIR, 33kW, pump, ECL
描述TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
流量循环 [m3/h] [最高]5.70 m³/h
生活热水换热器类型XB59M-1 40
电流 [A] [最高]4.0 A
电缆绝缘层材料EPP Foam
顶盖材料EPP
顶盖选择是

一般规格

特性
值
毛重150 千克
净重130 千克
容积727.342 公升
特性
值
EAN/UPC5715162744178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm