Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, 底部

145G0298

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 管道尺寸Ø18
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向底部
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat WSS
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 3
描述EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水换热器类型XB06H-1 60
连接方向底部
顶盖材料White-lacquered In wall
顶盖选择Included

一般规格

特性
值
毛重16.14 千克
净重14.94 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702424654108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm