Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS

145G0297

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证No
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型EvoFlat WSS
产品系列户用热力站
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
描述EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)

一般规格

特性
值
毛重12.307 千克
净重11.104 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5714279783162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm