EvoFlat WSS, 底部
145G0267
EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: EvoFlat WSS
145G0267
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G内螺纹 |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G内螺纹 |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G 内螺纹 |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | 温控器 |
| Product line | 67 |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 105 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 不带顶盖高度 [mm] | 575 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | EvoFlat WSS |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 家庭数量 [最低] | 1 |
| 家庭数量 [最高] | 2 |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 575 mm |
| 描述 | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ. |
| 热交换器测试压力 [bar] | 38 bar |
| 连接方向 | 底部 |
| 顶盖材料 | White-lacquered In wall |
| 顶盖选择 | 额外的 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 16.514 千克 |
| 净重 | 15 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 82.11 公升 |
| EAN/UPC | 5702428551267 |