Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, 底部, 53 kW

145G0220

EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover

产品规格

特性
值
Air vent是
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 循环否
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Heating system typeDHW only
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover
PipingStainless steel
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
值
一次侧连接方向底部
不带顶盖宽度 [mm]545 mm
不带顶盖深度 [mm]105 mm
不带顶盖高度 [mm]575 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat WSS
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
夏季旁通是
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]545 mm
带顶盖深度 [mm]150 mm
带顶盖高度 [mm]575 mm
描述EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]53 kW
计量Prepared for water and energy meter
连接方向底部
顶盖材料EPP

一般规格

特性
值
毛重11.695 千克
净重10.495 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702424653996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm