Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 kW

145G0303

EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover

产品规格

特性
值
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW 循环包括
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 管道尺寸Ø18
Heating capacity [kW]10 kW
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating system typeDHW only
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料铜
Material DescriptionEvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
不带顶盖深度 [mm]150 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat WSA
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]600 mm
包装深度 [mm]200 mm
包装高度 [mm]600 mm
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]2
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖深度 [mm]200 mm
描述EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]45 kW
顶盖材料EPP
顶盖选择额外的

一般规格

特性
值
毛重10.195 千克
净重8.995 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702424654146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm