Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: EvoFlat WSA

产品规格

特性
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Mixing circuit - control温控器
Product line67
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型EvoFlat WSA
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
工作站尺寸类型Type 3
描述EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover

一般规格

特性
毛重11.495 千克
净重10.295 千克
特性
容积82.11 公升
EAN/UPC5702424653972