Danfoss logo
Akva Lux II Vandvarmer

Akva Lux II, Type 2, DHW controller name: PTC2+P

145G0138

Product Type: Akva Lux II, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

产品规格

特性
Application typeInstantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型Flow/thermostatic
DHW 控制阀 Kvs 值 [m3/h]3.00
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40SS ISOL
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
特性
不带顶盖宽度 [mm]306 mm
不带顶盖深度 [mm]190 mm
不带顶盖高度 [mm]463 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型Akva Lux II
产品系列Small Stations
供水温度结构[°C]110 °C
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]64.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]310 mm
带顶盖深度 [mm]210 mm
带顶盖高度 [mm]463 mm
描述Akva Lux II, Type 2
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB06H-1 40
连接方向Bottom
顶盖选择White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
毛重9.5 千克
净重9 千克
容积35.784 公升
特性
EAN/UPC5715162511589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm