Akva Lux
145B4065
Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Akva Lux
145B4065
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW 控制器名称 | PTC2+P |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| Mixing circuit - control | 温控器 |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | Akva Lux |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 描述 | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 22 千克 |
| 净重 | 20 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524872 |