Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, 底部

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Akva Lux

产品规格

特性
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 连接尺寸G3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW]78 kW
DHW 循环外部
DHW 控制器名称PTC
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 连接尺寸G3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
HEX 供热钎焊材料不锈钢
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
不带顶盖宽度 [mm]573 mm
不带顶盖深度 [mm]150 mm
不带顶盖高度 [mm]616 mm
二次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
产品类型Akva Lux
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]580 mm
包装深度 [mm]150 mm
包装高度 [mm]620 mm
压差控制器AVPL
在 WEEE 范围内No
地暖循环-泵品牌Wilo
地面供暖电路 - 泵类型Wilo Yonos Para 15/6
审批CE 认证
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]2
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]600 mm
带顶盖深度 [mm]200 mm
带顶盖高度 [mm]740 mm
描述Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB37
连接方向底部
额外的信息Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit

一般规格

特性
毛重23 千克
净重22.5 千克
特性
容积75 公升
EAN/UPC5702424653804