Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, 底部

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Akva Lux

产品规格

特性
Application typeInstantaneous DHW
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸G3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW]78 kW
DHW 循环外部
DHW 控制器名称PTC
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸G3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Differential pressure + zone valve
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - control温控器
特性
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型Akva Lux II
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
包装宽度 [mm]580 mm
包装深度 [mm]150 mm
包装高度 [mm]620 mm
压差控制器AVPL
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
工作站尺寸类型Type 1
描述Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB37
连接方向底部
额外的信息DHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve

一般规格

特性
毛重20 千克
净重19.5 千克
特性
容积75 公升
EAN/UPC5702424653712