Danfoss logo
145F4191_VXi_SoloII_H_Typ1_310_230

VXi Solo H (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4193

Product Type: VXi Solo H (A237), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AVQM 15, AMV 13

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 1 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 1, STW
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]360 mm
不带顶盖高度 [mm]980 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VXi Solo H (A237)
特性
值
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310 / A237
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]20.0 kW
包含电池No
包装宽度 [mm]840 mm
包装深度 [mm]620 mm
包装高度 [mm]420 mm
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]360 mm
带顶盖高度 [mm]980 mm
描述VXi-Solo H, ECL310/A230, Type 1, with EPP front insulation cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
连接方向Top and bottom
顶盖材料Polypropylene
额外的信息EPP Insulated front coverSafety function

一般规格

特性
值
毛重38 千克
净重36 千克
容积2.175 公石
特性
值
EAN/UPC5702428525046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm