Danfoss logo
VXe Solo H, 145F4509

VXe Solo H OP, without key, Type 1, Heating controller name: ECL 310

145F4514

Product Type: VXe Solo H OP, without key, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQML, AMV 150

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]4.10 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXeSolo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
特性
不带顶盖深度 [mm]315 mm
不带顶盖高度 [mm]785 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VXe Solo H OP, without key
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 150
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 310
供电电压 [V] AC230 V
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]785 mm
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
毛重40 千克
净重38 千克
容积171.616 公升
特性
EAN/UPC5715255228172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm