Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310

145F4480

Product Type: VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 10

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN 15
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø22
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]47 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]315 mm
特性
不带顶盖高度 [mm]820 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VXe Solo H OP HT, without key
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB06H-1 40
供热控制器名称ECL 310
供电电压 [V] AC230 V
保温材料Polypropylene
制冷量 [kW]47.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]315 mm
带顶盖高度 [mm]820 mm
描述VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料Polypropylene

一般规格

特性
毛重39 千克
净重37 千克
容积171.616 公升
特性
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm