Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Type 1, Heating controller name: ECL 210 / A260

145F5009

Product Type: VX Solo II H2 (A260), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 210 / A260, AHQM 15, AMV 13, VMV 15 / AMV 150

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating capacity [kW]20 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]530 mm
不带顶盖深度 [mm]365 mm
不带顶盖高度 [mm]860 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VX Solo II H2 (A260)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 26
供热控制器名称ECL 210 / A260
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 Auto 15-70 130
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPDM
制冷量 [kW]20.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
地暖循环-泵品牌Grundfos
地面供暖电路 - 泵类型UPM3 Auto 15-70 130
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]380 mm
带顶盖高度 [mm]860 mm
描述VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
额外的信息Cover2x Safety functionPipe insulation

一般规格

特性
值
毛重45 千克
净重43 千克
容积219.555 公升
特性
值
EAN/UPC5702424639044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm