Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

VX Solo H OP, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310

004U8502

Product Type: VX Solo H OP, without key, Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 10

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top and bottom
不带顶盖宽度 [mm]525 mm
不带顶盖深度 [mm]250 mm
不带顶盖高度 [mm]760 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VX Solo H OP, without key
产品系列Small Stations
特性
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB06H-1 40
供热控制器名称ECL 310
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPDM
制冷量 [kW]30.0 kW
包含电池No
包装宽度 [mm]840 mm
包装深度 [mm]620 mm
包装高度 [mm]420 mm
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
备注Indir. HE, without pump
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]1
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]550 mm
带顶盖深度 [mm]380 mm
带顶盖高度 [mm]760 mm
描述VX-Solo H OP ECL310 Type 2, with Cover
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
连接方向Top and bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Included
额外的信息CoverPipe insulationSafety valve

一般规格

特性
毛重40 Kilogram
净重38 Kilogram
容积219.555 Liter
特性
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm