Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A230

145G4776

Product Type: VX Solo 22 (A230), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A230, AVQM 15, AMV 10

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø22
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø22
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionVX solo 22 XB37M-1 20 ECL310/230 export
Material Description (Short TeVX Solo 22 H, Type 1, ECL 310/A230
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]545 mm
不带顶盖深度 [mm]370 mm
不带顶盖高度 [mm]1037 mm
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型VX Solo 22 (A230)
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型XB37M-1 20
供热控制器名称ECL 310 / A230
供热泵品牌Wilo
供热泵类型Para 15-130/8-75/SC-12
供电电压 [V] AC230 V
制冷量 [kW]25.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]600 mm
带顶盖深度 [mm]400 mm
带顶盖高度 [mm]1037 mm
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
值
毛重52 千克
净重50 千克
容积390.142 公升
特性
值
EAN/UPC5715162663691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm