Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Type 2, Heating controller name: ECL 310

146B5871

Product Type: Unistat 1016A LT, Type 2, 16 bar, 100 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 10

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN 15
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material Description1016A 30kW LT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW LT
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]490 mm
不带顶盖深度 [mm]337 mm
特性
值
不带顶盖高度 [mm]870 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Unistat 1016A LT
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]100 °C
供热换热器类型XB06H-1 36
供热控制器名称ECL 310
供电电压 [V] AC230 V
制冷量 [kW]30.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]490 mm
带顶盖深度 [mm]337 mm
带顶盖高度 [mm]870 mm
描述Unistat 1016A, 30kW LT, ECL310, 12bar, with heat meter
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重40 千克
特性
值
EAN/UPC5715162739655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm