Unistat 1016A LT, Type 1, Heating controller name: ECL 310
146B5869
Product Type: Unistat 1016A LT, Type 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 10
146B5869
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | External thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Electronic |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | Internal thread |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | 1016A 16kW LT ECL310 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5 |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 490 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 337 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 不带顶盖高度 [mm] | 870 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 6 bar |
| 产品类型 | Unistat 1016A LT |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | AMV 10 |
| 供水温度结构[°C] | 100 °C |
| 供热换热器类型 | XB06H-1 16 |
| 供热控制器名称 | ECL 310 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 制冷量 [kW] | 16.0 kW |
| 包含电池 | No |
| 压差控制器 | Integrated in control valve |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 490 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 337 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 870 mm |
| 描述 | Unistat 1016A LT ECL310 12 bar with HM |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel sheet |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 60 千克 |
| 净重 | 40 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |