Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Type 1, Heating controller name: ECL 310

004F4821

Product Type: Unistat 1016A HT, Type 1, 16 bar, 130 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 13

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN 15
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型External thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型Internal thread
Heating capacity [kW]16 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material Description1016A 16kW HT ECL310 12bar insert 110
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW HT
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]490 mm
不带顶盖深度 [mm]337 mm
特性
值
不带顶盖高度 [mm]870 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型Unistat 1016A HT
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 13
供水温度结构[°C]130 °C
供热换热器类型XB06H-1 16
供热控制器名称ECL 310
供电电压 [V] AC230 V
制冷量 [kW]16.0 kW
包含电池No
压差控制器Integrated in control valve
在 WEEE 范围内No
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]490 mm
带顶盖深度 [mm]337 mm
带顶盖高度 [mm]870 mm
描述Danfoss Station Unistat 1016 A PN16 16KW HT ECL310 incl. fitting piece
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重40 千克
特性
值
EAN/UPC5715162745724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm