Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Type 4, Heating controller name: AVTB

IS995004

Product Type: Termix VX, Type 4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
SCIP 卷宗编号87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]505 mm
特性
值
不带顶盖深度 [mm]370 mm
不带顶盖高度 [mm]750 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VX
产品系列Small Stations
供暖驱动器AVTB
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型T24-1 40 G3/4"*20 H
供热控制器名称AVTB
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 4
带顶盖宽度 [mm]540 mm
带顶盖深度 [mm]430 mm
带顶盖高度 [mm]800 mm
描述VX-4 T24 Island P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Extra

一般规格

特性
值
毛重30 千克
净重29 千克
特性
值
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm