Termix VX, Type 4, Heating controller name: AVTB
144H2489
Product Type: Termix VX, Type 4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB
144H2489
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G int. Thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Thermostatic |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | VX-4 T24 Island P4 40 |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | VX-4 T24 Island P4 40 |
| SCIP 卷宗编号 | 97bbe63d-06f5-4070-9b14-2271c00ad8f3 |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 505 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 不带顶盖深度 [mm] | 370 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 750 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix VX |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | AVTB |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 供热换热器类型 | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| 供热控制器名称 | AVTB |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type 4 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 540 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 430 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 800 mm |
| 描述 | District heating substation for indirect heating |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 电源电压 [V] | 230.0 V |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖材料 | White-lacquered steel sheet |
| 顶盖选择 | Extra |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 30 千克 |
| 净重 | 29 千克 |
| 容积 | 147.612 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561449894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |