Danfoss logo
VX CS28 Snow melting  with AVTB 50

Termix VX Snowmelting, Type 1, Heating controller name: AVTB

IS99501080

Product Type: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型G ext. thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveAVTB
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
SCIP 卷宗编号d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
值
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]645 mm
不带顶盖深度 [mm]310 mm
不带顶盖高度 [mm]876 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VX Snowmelting
产品系列Small Stations
供暖驱动器AVTB
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型T137H-1 70 G1"*20 H
供热控制器名称AVTB
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
描述VX CS28 Snow melting m/AVTB 50
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重30 千克
净重29 千克
特性
值
EAN/UPC5706561534460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm