Danfoss logo
VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Type 1, Heating controller name: AVTB

IS99501040

Product Type: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

产品规格

特性
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveAVTB
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
SCIP 卷宗编号36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
UL 认证No
特性
一次侧标称压力 [bar]10 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]565 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]790 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VX Snowmelting
产品系列Small Stations
供暖驱动器AVTB
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型T24-1 24 G3/4"*20 H
供热控制器名称AVTB
包含电池No
工作站尺寸类型Type 1
描述VX T24 Snow melting m/AVTB 10
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖选择Without

一般规格

特性
毛重0.01 千克
净重0.01 千克
特性
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm