Termix VX Snowmelting, Type 1, Heating controller name: AVTB
144H2687
Product Type: Termix VX Snowmelting, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB
144H2687
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH 管道尺寸 | DN32 |
| DH 连接尺寸 | 1 1/4" |
| DH 连接类型 | Thread |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | Thermostatic |
| HE 管道尺寸 | DN40 |
| HE 连接尺寸 | 1 1/2" |
| HE 连接类型 | G int. Thread |
| Heating Control valve | AVTB |
| HEX 供热钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| SCIP 卷宗编号 | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 一次侧连接方向 | Bottom |
| 不带顶盖宽度 [mm] | 1150 mm |
| 不带顶盖深度 [mm] | 450 mm |
| 不带顶盖高度 [mm] | 1000 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Termix VX Snowmelting |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供暖驱动器 | AVTB |
| 供水温度结构[°C] | 110 °C |
| 供热换热器类型 | XB59M-1 40 G2"*50 H |
| 供热控制器名称 | AVTB |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 描述 | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 连接方向 | Bottom |
| 顶盖选择 | Without |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 90 千克 |
| 净重 | 89 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |