Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Type 1, Heating controller name: AVTB

144H2548

Product Type: Termix VX Compact 28, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸G1"
DH 连接类型G int. Thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compactstation VX 28-T
SCIP 卷宗编号94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
特性
值
不带顶盖宽度 [mm]620 mm
不带顶盖深度 [mm]420 mm
不带顶盖高度 [mm]970 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix VX Compact 28
产品系列Small Stations
供暖驱动器AVTB
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型T137H-1 70 G1"*20 H
供热控制器名称AVTB
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]640 mm
带顶盖深度 [mm]522 mm
带顶盖高度 [mm]970 mm
描述Compactstation VX 28-T
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接方向Bottom
顶盖材料White-lacquered steel sheet
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重70 千克
净重65 千克
容积0.144 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706561474346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm