Danfoss logo
Compactstation VX

Termix Compact 40 VX, Type 1, Heating controller name: ECL 110

144H2814

Product Type: Termix Compact 40 VX, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110, AVQM, AMV 10

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN40
DH 连接尺寸1 1/2"
DH 连接类型G ext. thread
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸DN40
HE 连接尺寸1 1/2"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompactstation VX 40/40-E
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compactstation VX 40/40-E
SCIP 卷宗编号3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
特性
值
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]1120 mm
不带顶盖深度 [mm]450 mm
不带顶盖高度 [mm]1000 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 40 VX
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]110 °C
供热换热器类型XB59M-1 50 G2"*50 H
供热控制器名称ECL 110
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 1
描述Compactstation VX 40/40-E
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重90 千克
净重90 千克
容积0.504 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5706561632265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm