Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 2, Heating controller name: ECL 310

144H4046

Product Type: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸Ø28
DH 连接尺寸1"
DH 连接类型G int. Thread
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Electronic
HE 管道尺寸Ø28
HE 连接尺寸1"
HE 连接类型G int. Thread
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Product lineLight Duty Stations
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Compact 28 VX-FI-WS Type 2
SCIP 卷宗编号563de11c-730a-4b6e-b7b8-5ec14c203341
UL 认证No
特性
值
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Bottom
不带顶盖宽度 [mm]905 mm
不带顶盖深度 [mm]400 mm
不带顶盖高度 [mm]890 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Termix Compact 28 VX-FI-PS
产品系列Small Stations
供暖驱动器AMV 10
供水温度结构[°C]120 °C
供热换热器类型T137H-1 40 G1"*20 H
供热控制器名称ECL 310
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE
工作站尺寸类型Type 2
描述Compact 28 VX-FI-PS Type 2
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
电源电压 [V]230.0 V
连接方向Bottom
顶盖选择Without

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重59 千克
容积244.776 公升
特性
值
EAN/UPC5715628347790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm