换热机组, DSU Pro, 生物质,HT_IN_AT, 120 kW
200B2031
District heating substation, 120 kW, 260 mm insert for energy meter, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
200B2031
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| HE 控制类型 | ECL 310 |
| Material Description | DSU Pro 120 H I260 ECL310 |
| Product line | 32 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
| 一次侧连接方向 | Top and bottom |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | DSU Pro |
| 产品系列 | 换热机组 |
| 制冷量 [kW] | 120.0 kW |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 换热机组类型 | 生物质,HT_IN_AT |
| 描述 | District heating substation, 120 kW, 260 mm insert for energy meter, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 连接方向 | Top and bottom |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 1 千克 |