Danfoss logo
DSP1 SMALL

换热机组, DSP1 SMALL, 供热控制器名称: ECL 310

146B2969

DSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN20
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型外螺纹
DHW 泵品牌Grundfos
DHW 泵类型UPM3 AUTOL 15-70
DHW 管道尺寸DN20
DHW 连接类型内螺纹
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN20
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型内螺纹
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]12 bar
一次侧压差 [bar] [最高]1 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.59 bar
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]1.00 m³/h
一次侧连接方向Top & Top
不带顶盖宽度 [mm]490 mm
不带顶盖深度 [mm]324 mm
不带顶盖高度 [mm]1405 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧压力 [bar] [最高]3 bar
二次侧压差 [bar] [最高]0.35 bar
二次侧标称压力 [bar]6 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]1.20 m³/h
产品类型DSP1 SMALL
产品系列换热机组
传感器型量热计袋 6mm
供暖回路数量1
供水温度结构[°C]100 °C
供热换热器类型XB06H-1-36
供热控制器名称ECL 310
供热泵品牌Grundfos
供热泵类型UPM3 AUTO L 15-70
供电电压 [V] AC230 V
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]25.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
审批CE 认证
工作温度 [°C] [最高]100 °C
带顶盖宽度 [mm]490 mm
带顶盖深度 [mm]333 mm
带顶盖高度 [mm]1405 mm
换热机组类型25kW, LT, HE , TWE
描述DSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE
电缆绝缘层材料PU硬泡沫
种类名称间供供热机组
连接方向底部
顶盖材料金属片
顶盖选择是

一般规格

特性
值
毛重60 千克
净重40 千克
容积158.863 公升
特性
值
EAN/UPC5715162742822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm