Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

换热机组, DSP1 MAXI, 供热控制器名称: ECL 310

861L0905

DSP1 MAXI-PD-12 HT S060

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN32
DH 连接尺寸42,4 mm
DH 连接类型焊接
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN50
HE 连接尺寸DN50
HE 连接类型法兰
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-12 HT S060
PED 类别I
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差 [bar] [最高]16 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.65 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]6.00 m³/h
一次侧连接方向Top
不带顶盖宽度 [mm]1150 mm
不带顶盖深度 [mm]750 mm
不带顶盖高度 [mm]1670 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]3 bar
特性
值
二次侧压差 [bar] [最高]0.23 bar
二次侧标称压力 [bar]6 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]11.50 m³/h
产品类型DSP1 MAXI
产品系列换热机组
传感器型量热计袋 6mm
供水温度结构[°C]140 °C
供热换热器类型XB59M-1-70
供热控制器名称ECL 310
供热歧管连接数量 [环路] [最高]1
供电电压 [V] AC230 V
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]1900 mm
地板供热歧管连接数量1
审批CE 认证
带顶盖宽度 [mm]1150 mm
带顶盖深度 [mm]750 mm
带顶盖高度 [mm]1670 mm
换热机组类型PD-12 HT S060
描述DSP1 MAXI-PD-12 HT S060
电缆绝缘层材料PU硬泡沫
种类名称间供供热机组
连接方向Right or left
顶盖选择否

一般规格

特性
值
毛重155 千克
净重135 千克
容积1403.288 公升
特性
值
EAN/UPC5715162745984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm