Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

换热机组, DSP1 MAXI

004F4855

DSP1 MAXI-NA-21 LT I300

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HE 控制类型N/A
Material DescriptionDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]16 bar
一次侧连接方向Top
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型DSP1 MAXI
产品系列换热机组
供热控制器名称N/A
包含电池No
描述DSP1 MAXI-NA-21 LT I300
种类名称间供供热机组
连接方向Right or left

一般规格

特性
值
毛重147 千克
容积1312.725 公升
特性
值
EAN/UPC5715162746653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm