Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

换热机组, DSP1 MAXI, 供热控制器名称: ECL 310

004F4840

DSP1 MAXI-PD-32 HT I300

产品规格

特性
值
Application typeIndirect Heating
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN50
DH 连接尺寸60,3 mm
DH 连接类型焊接
HE 控制类型电子
HE 管道尺寸DN65
HE 连接尺寸DN65
HE 连接类型法兰
HEX 供热合金1.4404
HEX 供热钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-32 HT I300
PED 类别II
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]22 bar
一次侧压差 [bar] [最高]16 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.61 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]10.00 m³/h
一次侧连接方向Top
不带顶盖宽度 [mm]750 mm
不带顶盖深度 [mm]1150 mm
不带顶盖高度 [mm]1670 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]3 bar
二次侧压差 [bar] [最高]0.23 bar
特性
值
二次侧标称压力 [bar]6 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]19.30 m³/h
产品类型DSP1 MAXI
产品系列换热机组
传感器型量热计套筒 1/2"
供水温度结构[°C]140 °C
供热控制器名称ECL 310
供热歧管连接数量 [环路] [最高]1
供电电压 [V] AC230 V
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]1900 mm
地板供热歧管连接数量1
审批CE 认证
带顶盖宽度 [mm]750 mm
带顶盖深度 [mm]1150 mm
带顶盖高度 [mm]1670 mm
换热机组类型32 HT I300
描述DSP1 MAXI-PD-32 HT I300
种类名称间供供热机组
设计站立
连接方向Right or left
顶盖材料金属片
顶盖选择是

一般规格

特性
值
毛重147 千克
净重147 千克
容积1312.725 公升
特性
值
EAN/UPC5715162746660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm